Keterangan: Menawarkan spesifikasi dan kualitas OEM, pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ cocok dipasang pada motor grader merek apa pun. Pinggiran tajam melengkung didesain dengan kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik dibandingkan pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus. Suku cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat®.
Pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ menghasilkan kinerja yang konsisten di aplikasi perataan akhir dan benturan rendah. Komponen ini dibuat dari baja yang kompetitif, sehingga menjadikannya sebagai opsi pinggiran tajam yang andal dan terjangkau untuk pelanggan yang mementingkan faktor biaya.
Atribut • Tahan terhadap abrasi • Desain bevel ganda yang melengkung untuk penetrasi yang luar biasa • Suku cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama dengan suku cadang Cat premium. • Suku cadang Yellowmark™ didukung oleh garansi suku cadang Yellowmark™ Caterpillar.
Aplikasi • Perataan akhir
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Menawarkan spesifikasi dan kualitas OEM, pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ cocok dipasang pada motor grader merek apa pun. Pinggiran tajam melengkung didesain dengan kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik dibandingkan pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus. Suku cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat®.
Pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ menghasilkan kinerja yang konsisten di aplikasi perataan akhir dan benturan rendah. Komponen ini dibuat dari baja yang kompetitif, sehingga menjadikannya sebagai opsi pinggiran tajam yang andal dan terjangkau untuk pelanggan yang mementingkan faktor biaya.
Atribut • Tahan terhadap abrasi • Desain bevel ganda yang melengkung untuk penetrasi yang luar biasa • Suku cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama dengan suku cadang Cat premium. • Suku cadang Yellowmark™ didukung oleh garansi suku cadang Yellowmark™ Caterpillar.
Aplikasi • Perataan akhir
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Karbon Tinggi
Alat Berat: Motor Grader
Ketebalan (in.): 0,5
Gerigi: Tidak Bergerigi
Ketebalan (mm): 12,7
Lebar (mm): 152,4
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1826.4
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 71.906
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
Unit PengukuranASMetrik
Material: Karbon Tinggi
Alat Berat: Motor Grader
Ketebalan (in.): 0,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 9W-2297
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9W-2297
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 9W-2297
Keterangan: Menawarkan spesifikasi dan kualitas OEM, pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ cocok dipasang pada motor grader merek apa pun. Pinggiran tajam melengkung didesain dengan kemampuan penetrasi ke jalan yang lebih baik dibandingkan pinggiran rata sekaligus membawa material yang ada ke depan dan menghasilkan permukaan rata yang mulus. Suku cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat®.
Pinggiran tajam motor grader Yellowmark™ menghasilkan kinerja yang konsisten di aplikasi perataan akhir dan benturan rendah. Komponen ini dibuat dari baja yang kompetitif, sehingga menjadikannya sebagai opsi pinggiran tajam yang andal dan terjangkau untuk pelanggan yang mementingkan faktor biaya.
Atribut • Tahan terhadap abrasi • Desain bevel ganda yang melengkung untuk penetrasi yang luar biasa • Suku cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama dengan suku cadang Cat premium. • Suku cadang Yellowmark™ didukung oleh garansi suku cadang Yellowmark™ Caterpillar.
Aplikasi • Perataan akhir
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Arsenik, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9W-2297
Unit Pengukuran
ASMetrik
Material: Karbon Tinggi
Alat Berat: Motor Grader
Ketebalan (in.): 0,5
Gerigi: Tidak Bergerigi
Ketebalan (mm): 12,7
Lebar (mm): 152,4
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1826.4
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 71.906
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304.8
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9W-2297
Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.
Suku cadang terkait
4K-0367: Mur Heksagonal 0,625
Hubungi Dealer Anda
3F-5108: Baut Plow Panjang 57,15mm Ulir 5/8-11
Hubungi Dealer Anda
5P-8247: Ring Keras dengan Tebal 3,5 mm
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.