Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaHidraulikTangki, Tangki Persediaan & Komponen Tangki Hidraulik LainnyaKomponen Tangki Hidraulik1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
BerandaHidraulikTangki, Tangki Persediaan & Komponen Tangki Hidraulik LainnyaKomponen Tangki Hidraulik1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar

Blok Kuras Cat®, P x L x T: 76 x 50 x 40 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar
1H-8305: Blok Tangki Transfer Bahan Bakar

Blok Kuras Cat®, P x L x T: 76 x 50 x 40 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1H-8305
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1H-8305

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 1,57
Tinggi (mm): 40,0
Ukuran Lubang (in.): 1,19
Ukuran Lubang (mm): 30
Panjang (in.): 3,0
Panjang (mm): 76,0
Material: Baja
Lebar (in.): 1,97
Lebar (mm): 50,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1H-8305

WHEEL TRACTOR

623 637 651B 631C 633C 657B 641B

TRUK

775E 773E 793D 772 773D 770 793C 773 769D 785C 777D 785D

WHEEL SCRAPER

627B 637 637B

SOIL COMPACTOR

825C

EXCAVATOR

225 219D 215B 215C 215D 219 215

TOOLCARRIER TERPADU

IT18B IT28 IT28B IT18

BULLDOZER

824S 825

WHEEL DOZER

834B 824C

TRUK KUARI

771D 775D

LANDFILL COMPACTOR

826C 836

TRAKTOR

772 776D

WHEEL LOADER

G926 916 936E 936F G916 926 992B 980C 936 926E 966D 966E G936 994 992

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti