Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaDrivetrainRem & KomponenKomponen Rem Lainnya365-1284: Rem Kaliper Hidraulik
BerandaDrivetrainRem & KomponenKomponen Rem Lainnya365-1284: Rem Kaliper Hidraulik
365-1284: Rem Kaliper Hidraulik

Cat® Rem Kaliper Hidraulik untuk Rem Parkir

Merek: Cat

Gambar Produk
365-1284: Rem Kaliper Hidraulik
365-1284: Rem Kaliper Hidraulik

Cat® Rem Kaliper Hidraulik untuk Rem Parkir

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 365-1284
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 365-1284

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 137,5
Lebar Keseluruhan (mm): 192,0
Tinggi keseluruhan (mm): 208,0
Panjang Keseluruhan (in.): 5,41
Lebar Keseluruhan (in.): 7,56
Tinggi Keseluruhan (in.): 8,19
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 365-1284

COMPACT WHEEL LOADER

938

WHEEL LOADER

938K 938M 938

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti