Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaDrivetrainDiferensialCakram Gesek Diferensial392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
BerandaDrivetrainDiferensialCakram Gesek Diferensial392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi

Cat® Differential Friction Disc transmits controlled torque between differential components for smooth power transfer and limited wheel slip.

Merek: Cat

Gambar Produk
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi
392-1744: Cakram Gesek Diferensial 50 Gigi

Cat® Differential Friction Disc transmits controlled torque between differential components for smooth power transfer and limited wheel slip.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 392-1744
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 392-1744

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 124,89
Outside Diameter (mm): 179,0
Thickness (mm): 2,87
Inside Diameter (in): 4,916
Outside Diameter (in): 7,047
Thickness (in): 0,112
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Non-Band Type Friction Material
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 392-1744

TRUK ARTIKULASI

730C2 730 730 EJECTOR 725 725C2 735

TRUK EJEKTOR

730C2 EJ

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti