Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Tekanan Sedang3N-4622: SELANG A
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Tekanan Sedang3N-4622: SELANG A
3N-4622: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
3N-4622: SELANG A
3N-4622: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3N-4622
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3N-4622

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Length (mm): 296,0
Weight (kg): 0,136
Hose ID (in): 0.25
Hose ID (mm): 6.35
Hose Type: 1-Wire Braid Hose
Overall Length (in): 11,654
Material: Medium Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3N-4622

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

ENGINE - ALAT BERAT

3408 3208

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512 3516C 3516B C280-12 C18 3508C 3508B 3512C 3512B

ENGINE LOKOMOTIF

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508

MODUL DAYA

3516C PM3508 PM3516 PM3512

ENGINE KAPAL LAUT

3512C 3516 3512E 3512 3508 3196 C18 C12 D379A D379B C280-16 D399 C280-12 3508C 3508B 3512B 3176C C32 3408B C280-6 C9 C280-8 D349 3408 D346 D348 3406 D398A D398B 3516B 3516C 3516E D343

ENGINE

G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

ENGINE GENSET

3408B 3408C 3608 3606 3516B 3508 C280-16 3616 3406 3408 3512 3512B 3508B 3516

GENSET

G3406 G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C G3520B 3516 C18 3508B 3512 3512C 3512B C9 3508 3412C C32 3406C 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET G3412 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

GENSET MINYAK BUMI

3512B 3512C

ENGINE GAS

G3612 G3616 G3608 G3508B G3306 G343 G3520B G3516J G3512 G3516 G3508

ENGINE INDUSTRI

3176C 3516B C18 3406C D343 D348 D349 D346 3406 3512 3196 3516 3408B C-12 3508B C-10 3512E 3512B 3512C 3508 C15

PEMOMPA

SPS343 SBF214 SUF557

PAKET MINYAK BUMI

3508 C18

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3561B 3406B 3516B LD700E

PEMOTONG ROTARI

RC7

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti