Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaEngineSistem TurboKartrid Turbo478-4984: Kartrid Turbocharger
BerandaEngineSistem TurboKartrid Turbo478-4984: Kartrid Turbocharger
478-4984: Kartrid Turbocharger

Kartrid Turbocharger Cat® meningkatkan kinerja engine dengan meningkatkan pemasukan udara dan meningkatkan efisiensi pembakaran di engine pembakaran internal

Merek: Cat

Gambar Produk
478-4984: Kartrid Turbocharger
478-4984: Kartrid Turbocharger
478-4984: Kartrid Turbocharger
478-4984: Kartrid Turbocharger
478-4984: Kartrid Turbocharger

Kartrid Turbocharger Cat® meningkatkan kinerja engine dengan meningkatkan pemasukan udara dan meningkatkan efisiensi pembakaran di engine pembakaran internal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 478-4984
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 478-4984
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 478-4984

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

ENGINE INDUSTRI

3516B

MODUL DAYA

3516B PM3508 PM3516

GENSET

3516B GEN SR5 3516B 3508B 3512B

ENGINE GENSET

3512B 3508B 3516B

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Keterangan
478-4984
Suku cadang ini:
478-4984: Kartrid Turbocharger

Kartrid Turbocharger Cat® meningkatkan kinerja engine dengan meningkatkan pemasukan udara dan meningkatkan efisiensi pembakaran di engine pembakaran internal

20R-5226
Suku cadang ini:
20R-5226: GP KARTRID

Cat Reman Turbocharger Cartridge

Suku cadang terkait
2N-2765: Baut Hulu Heksagonal 0,375
2N-2765: Baut Hulu Heksagonal 0,375

Baut Stainless Steel Kepala Heksagonal 0,375" Cat®

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
121-5736: Gasket Turbocharger Tebal 1,6mm
121-5736: Gasket Turbocharger Tebal 1,6mm

Gasket Turbocharger

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
2N-2766: Mur Kunci Kerucut 3/8''-16
2N-2766: Mur Kunci Kerucut 3/8''-16

Mur Kunci

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
2N-2765
2N-2765: Baut Hulu Heksagonal 0,375
Periksa Harga
Hubungi Dealer Anda
121-5736
121-5736: Gasket Turbocharger Tebal 1,6mm
Periksa Harga
Hubungi Dealer Anda
2N-2766
2N-2766: Mur Kunci Kerucut 3/8''-16
Periksa Harga
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti