Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan497-8283: Kopling Sambungan Permanen
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan497-8283: Kopling Sambungan Permanen
497-8283: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Spiral XT Cat® - Kode 61 Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
497-8283: Kopling Sambungan Permanen
497-8283: Kopling Sambungan Permanen
497-8283: Kopling Sambungan Permanen
497-8283: Kopling Sambungan Permanen
497-8283: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Spiral XT Cat® - Kode 61 Lurus

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 497-8283
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 497-8283

Unit Pengukuran

ASMetrik
Konektor: Permanen
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: Lurus
Tipe Konektor: -16 FLENSA KODE 61
Panjang (mm): 152,0
Panjang (in.): 5,98
Faktor Cut-Off (mm): 82,0
Faktor Cut-Off (in): 3,23
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 25,4
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (in): 1,0
Kompatibel Dengan: SAE 100R12
Tipe Seal: NBR 4J-0520, FKM 291-8219
Deskripsi: Kopling Sambungan Permanen -16 XT5ES
Aplikasi: Kopling Sambungan Permanen untuk penggunaan dengan selang hidraulik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer CAT setempat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 497-8283

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti