Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaFilter & CairanFilterFilter & Komponen Filter Lainnya529-0121: Rakitan Elemen Oli
BerandaFilter & CairanFilterFilter & Komponen Filter Lainnya529-0121: Rakitan Elemen Oli
529-0121: Rakitan Elemen Oli

Rakitan Elemen Oli Cat® (Grup Filter Oli)

Merek: Cat

Gambar Produk
529-0121: Rakitan Elemen Oli
529-0121: Rakitan Elemen Oli
529-0121: Rakitan Elemen Oli

Rakitan Elemen Oli Cat® (Grup Filter Oli)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 529-0121
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 529-0121

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Temperatur Kerja: -30 °C hingga +93 °C
Bobot (lb): 11.0
Lebar Keseluruhan (mm): 144,0
Berat (kg): 5.0
Lebar Keseluruhan (in.): 5,7
Keseluruhan Diameter (mm): 135,2
Panjang Keseluruhan (mm): 303,5
Keseluruhan Diameter (in.): 5,3
Panjang Keseluruhan (in.): 11,9
Efficiency Category: Ultra High Efficiency
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 529-0121

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

305 306.5 306 305.5 CR 305 CR

TRACK LOADER

953

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti