Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Sprocket610-6286: Sprocket Kit
BerandaUndercarriageKit UndercarriageKit Grup Sprocket610-6286: Sprocket Kit
610-6286: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 22 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Merek: undefined

fallback-image
610-6286: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 22 Bolts, 21 Teeth, 190mm Track Pitch

Merek: undefined

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

447-1711: Baut Hulu Heksagonal M16
447-1711: Baut Hulu Heksagonal M16Kuantitas: 44
102-8134: Track Sprocket
102-8134: Track SprocketKuantitas: 2
Menunjukkan 1 hingga 2 dari 2
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 610-6286

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 610-6286

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pitch (mm): 190,0
Number of Bolts: 22
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M16
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HDXL
Relieved: No
Pitch (in): 7,48
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 610-6286

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti