Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaEngineValve TrainRocker Arm9N-6670: Pengencang Sabuk
BerandaEngineValve TrainRocker Arm9N-6670: Pengencang Sabuk
9N-6670: Pengencang Sabuk

Lengan Pengencang Sabuk Cat® untuk Engine

Merek: Cat

Gambar Produk
9N-6670: Pengencang Sabuk
9N-6670: Pengencang Sabuk
9N-6670: Pengencang Sabuk
9N-6670: Pengencang Sabuk
9N-6670: Pengencang Sabuk

Lengan Pengencang Sabuk Cat® untuk Engine

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9N-6670
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9N-6670

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ulir Internal: 1/8-27 NPSF
Berat (kg): 3,74
Bobot (lb): 8,25
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9N-6670

WHEEL TRACTOR

657E 651E

TRUK

69D 773E 773D 775F 773F 769D 769C 775E 773B 775D

WHEEL SCRAPER

657E

TRUK NON JALAN RAYA

D10R 773

TRUK KUARI

771D 771C 773E 775D 775B

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AE40 II AD45 AE40 AD40

TRAKTOR

772B 768C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti