Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Attuatore elettronico Cat® Reman (comando regolatore)
Valvola di ritegno Cat® Reman (combustibile)
Attuatore Cat Reman (controllo della velocità integrato)
Cat® Gas Engine Throttle Rotary Actuator adjusts throttle valve positioning, ensuring accurate air intake control for enhanced engine performance
Cat Reman Actuator (60 mm) (Governor Control)
Cat Reman Barrel Assembly (10 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat Reman Barrel Assembly (11 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat® Governor Speed Control prevents engine overspeed, safeguarding against potential damage and ensuring operator safety
Il regolatore di velocità Cat® soddisfa una pressione di chiusura di 750 kPa.
Attuatore elettronico Cat Reman (60 mm) (miscelazione dinamica del gas)
Governor Check Valve
Cat Reman Barrel Assembly (10.5 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat Reman Barrel Assembly (9 mm) (Fuel Injection Pump)
Cat Reman Barrel Assembly (11 mm) (Fuel Injection Pump)
Attuatore elettronico Cat Reman (ITB serie F 60 mm)
Cat® Governor Control Linkage Lever translates the movement of the main lever into a corresponding adjustment of the throttle valve opening
1 - 16 di 62 risultati
1 - 16 di 62 risultati
Cat
Cat
Cat
Cat
Voltaggio (volt)
24
Lunghezza totale (pollici)
6,44
Larghezza totale (pollici)
3,58
Altezza totale (pollici)
18,01
Temperatura (°F)
Da -40 °F a 185 °F
Dimensioni foro (pollici)
0,35
Peso (lb)
4,85
Materiale
Lega di alluminio, Gomma fluoroelastomero (FKM), Plastica acetale, Acciaio al carbonio
Cat
Cat
Cat
Cat
Materiale
Acciaio al carbonio
Cat
Overall Length (in)
8,66
Overall Width (in)
5,18
Overall Height (in)
4,04
Cat
Cat
Height (in)
1,2
Length (in)
2,9
Cat
Cat
Cat
Cat
Cat