Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Se annulli, cancellerai tutti i dati sui macchinari forniti.
I taglienti e i cantonali Cat® sono parti di usura fondamentali per proteggere e migliorare le prestazioni delle lame di vari macchinari pesanti. In particolare, i dozer Cat utilizzano i taglienti e i cantonali per proteggere la lama dall'usura e prolungarne la durata operativa. Questi componenti sono comunemente presenti anche su altre attrezzature Cat, come motorgrader e pale che utilizzano attacchi per lama.
Attrezzatura compatibile con i taglienti per lama
Tipi di taglienti per lama
Quali tipi di attrezzature Cat utilizzano i taglienti e i cantonali per lama?
I dozer Cat, noti anche come bulldozer o trattori cingolati Cat, utilizzano taglienti e cantonali per proteggere la lama dall'usura e prolungarne la durata. Inoltre, l'utilizzo di taglienti e cantonali per dozer pensati specificamente per le esigenze dell'applicazione può portare a una migliore capacità di penetrazione e a una maggiore precisione.
A cosa servono i taglienti Cat FirstCut™ per dozer?
I taglienti Cat FirstCut™ per dozer sono appositamente progettati con un profilo in piano per offrire una finitura liscia durante la spianatura. Questi taglienti si distinguono per la loro straordinaria durata e produttività, mantenendo alto il valore dell'investimento. Realizzati per ambienti difficili, eccellono nelle operazioni di scavo più difficili garantendo una penetrazione avanzata e prestazioni affidabili. Se utilizzati nelle condizioni giuste, possono portare a un incremento del carico utile e della produttività complessiva (rispetto ai taglienti di produzione standard). Questi taglienti convenienti non devono essere inclinati a mezza vita per garantire la massima durata.
Cosa rende unici i taglienti di precisione Cat per dozer?
Progettati per massimizzare la durata e le prestazioni, i taglienti di precisione Cat per dozer sono dotati di esclusivi indicatori di usura integrati che semplificano la manutenzione. Concentrando il materiale DH-2 a tempra pesante nelle aree ad alta usura, questi taglienti garantiscono una durata prolungata e una penetrazione superiore senza aggiungere peso. Il loro design innovativo consente di evitare costose riparazioni delle lame, per un funzionamento efficiente e conveniente in condizioni difficili.
Punta per bulldozer con taglio a livello Cat® - SX
Cantonale livellante per dozer - RH Cat
Cantonale livellante per dozer - RH Cat
Acquista la punta per dozer EWL Cat® - DX, parti di usura, ricambio 8E-4545, per proteggere la lama del tuo dozer.
Punta End Bulldozer Cat® EWL - sinistro
Acquista la punta per dozer EWL Cat® - DX, parti di usura, ricambio 8E-4541, per proteggere la lama del tuo dozer.
Cat® 722 mm Punta lunga a sinistra per angolare il bordo e la lama
Punta per bulldozer con taglio a livello Cat® - SX
Tagliente apripista imbullonato Cat® da 60 mm - destra/sinistra Intmd
Bit terminale dozer Cat® GP – LH (sinistro)
Il tagliente Cat® aiuta a tagliare molti materiali come terra, rocce, detriti o vegetazione. Fornisce una superficie affilata per penetrare efficacemente nel terreno e spingere e sollevare i materiali
Punta finale del bulldozer Cat® GP - RH
Il tagliente Cat® aiuta a tagliare molti materiali come terra, rocce, detriti o vegetazione. Fornisce una superficie affilata per penetrare efficacemente nel terreno e spingere e sollevare i materiali
Acquista il tagliente per dozer imbullonato da 60 mm Cat® per parti di usura compatibili con 9W-4495.
D8 - Tagliente da 28 mm
Punta per bulldozer con taglio a livello Cat® - SX
1 - 16 di 1200 risultati
1 - 16 di 1200 risultati
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
RH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
40,154
End 2 Hole Offset (in)
1,969
End 1 Hole Offset (in)
2,185
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,386
End 2 Hole Offset (in)
4,693
End 1 Hole Offset (in)
4,693
Position
Center
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,819
End 2 Hole Offset (in)
5,449
End 1 Hole Offset (in)
4,37
Position
RH/LH
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
43,244
End 2 Hole Offset (in)
3,622
End 1 Hole Offset (in)
3,622
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
12,992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
31,618
End 2 Hole Offset (in)
4,724
End 1 Hole Offset (in)
2,894
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,122
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
3
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
6,496
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
13,819
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
2,5
Thickness (in)
0,709
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel