HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti034-4133: Bullone con testa a 12 punti
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
034-4133: Bullone con testa a 12 punti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti
034-4133: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti
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
Diagramma delle parti per 034-4133
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 034-4133

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 2
Diametro flangia (pollici): 0,43
Bolt Length (mm): 50,8
Tipo di bullone: Bullone con testa a 12 punti
Lunghezza presa (pollici): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 034-4133

TERNA

426 416 438 428 436 426B 436B 428B 416B 438B

ASFALTATRICE

AP-800D AP-800C BG-230D BG-230

ARTICULATED DUMP TRUCK

D300D D20D D250D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto