AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis034-4133: Boulon à tête 12 points
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
034-4133: Boulon à tête 12 points
034-4133: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Images du produit
034-4133: Boulon à tête 12 points
034-4133: Boulon à tête 12 points
034-4133: Boulon à tête 12 points
034-4133: Boulon à tête 12 points
034-4133: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 034-4133
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 034-4133

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 2
Diamètre de la bride (in): 0,43
Bolt Length (mm): 50,8
Type de boulon: Boulon à tête 12 points
Longueur de serrage (in): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Matière: ACIER,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 034-4133

FINISSEUR

AP-800D AP-800C BG-230D BG-230

CHARGEUSE-PELLETEUSE

426 416 438 428 436 426B 436B 428B 416B 438B

TOMBEREAU ARTICULÉ

D300D D20D D250D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert