Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home115-2738: BOLT
Home115-2738: BOLT
115-2738: BOLT

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
115-2738: BOLT
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 115-2738

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 115-2738

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 6,024
Grip Length (mm): 153,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Materiale: Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 115-2738

ESCAVATORE

350-A L 350 L 350-A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito