Inicio115-2738: PERNO
Inicio115-2738: PERNO
115-2738: PERNO

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
115-2738: PERNO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 6.024
Grip Length (mm): 153
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200
Bolt Type: Hex Head
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Excavadora
350-A L350 L350-A
Ver más
Excavadora
350-A L350 L350-A
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 115-2738
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 115-2738

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 115-2738

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 6.024
Grip Length (mm): 153
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 115-2738

EXCAVADORA

350-A L 350 L 350-A

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto