HomeAttrezzatureTrivelle153-4083: 152 mm (6")
HomeAttrezzatureTrivelle153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")
153-4083: 152 mm (6")

Progettate per scavare buche, fondamenta, piantagioni di alberi e arbusti in modo semplice ed efficiente.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 153-4083

Unità di misura

USAMetrico
Diameter (in): 6
Diameter (mm): 152
Type: Standard Bit
Tipo: Punta standard
Lunghezza totale: 1238 mm
Lunghezza totale: 48.7 in
Peso: 50.7 lb
Peso: 23 kg
Diametro di taglio: 152 mm
Diametro di taglio: 6 in
Estensione per punta: 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 pollici)
Denti: 2
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 153-4083

ATTREZZATURA

A41 A7 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11 A26

MINIESCAVATORE IDRAULICO

303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E 305.5E 305E2 CR 307E2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito