HomeAttrezzatureForche285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
HomeAttrezzatureForche285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)

Le forche a pinza universali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)
285-6115: 1.829 mm (72 pollici)

Le forche a pinza universali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 285-6115

Le forche a pinza universali Cat® per le minipale gommate SSL e i caricatori cingolati compatti sono progettate per la movimentazione di materiali leggeri ma difficilmente manipolabili in aziende agricole, fattorie e progetti di architettura paesaggistica. Il design per impieghi leggeri garantisce la presa su materiali quali fieno sfuso, paglia, materiali di allettamento, scarti zootecnici compattati secchi, pacciame, aghi di pino e oggetti penetrabili. NOTA: le forche a pinza universali non sono adatte ad afferrare e trasportare balle rotonde grandi.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 285-6115

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 1829 mm
Larghezza: 72 in
Altezza - Benna a pinza chiusa: 770 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa: 30.3 in
Apertura ganasce: 876 mm
Apertura ganasce: 34.5 in
Lunghezza: 37 in
Lunghezza: 939 mm
Lunghezza utile dei rebbi: 25.1 in
Lunghezza utile dei rebbi: 637 mm
Peso: 718.7 lb
Peso: 326 kg
Diametro del rebbio: 1.3 in
Diametro del rebbio: 31.75 mm
Numero di rebbi: 9
Width (in): 72
Width (mm): 1829
Larghezza rebbio: 1.3 in
Larghezza rebbio: 31.75 mm
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 285-6115

PALA MULTI TERRAIN

267 257D 277B 277D 277C 257B 297C 257 247 287 247B3 267B 287C 287B 247B 287D 277 257B3

MINIPALA GOMMATA SSL

242B3 226D3 226B 246B 246D 246C 236 232 236B3 232B 252B 272C 272D 272D XHP 248 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 256C 236D 252 232D3 252B3 236D3 216B3 242B 242D 262B 262D 262C 228 226 272D3 XE 272D3

PALA CINGOLATA COMPATTA

289D 289C 249D3 299D XHP 259D 299D 299C 279D 279C 259B3 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
479-8086: 3,05 m (10 ft)
479-8086: 3,05 m (10 ft)

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Verifica prezzo
177-1990: 2.134mm (84pollici)
177-1990: 2.134mm (84pollici)

Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.

Verifica prezzo
481-3668: 2,4 m (8 ft)
481-3668: 2,4 m (8 ft)

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

Verifica prezzo
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Verifica prezzo
219-7706: A41, attacco minipala gommata
219-7706: A41, attacco minipala gommata

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Verifica prezzo
231-8601: CV119
231-8601: CV119

L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.

Verifica prezzo
475-2760: HM115
475-2760: HM115

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

Verifica prezzo
426-6548: 2.036 mm (80 in), tagliente imbullonato
426-6548: 2.036 mm (80 in), tagliente imbullonato

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

Verifica prezzo
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.

Verifica prezzo
479-8086
479-8086: 3,05 m (10 ft)
Verifica prezzo
177-1990
177-1990: 2.134mm (84pollici)
Verifica prezzo
481-3668
481-3668: 2,4 m (8 ft)
Verifica prezzo
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Verifica prezzo
219-7706
219-7706: A41, attacco minipala gommata
Verifica prezzo
231-8601
231-8601: CV119
Verifica prezzo
475-2760
475-2760: HM115
Verifica prezzo
426-6548
426-6548: 2.036 mm (80 in), tagliente imbullonato
Verifica prezzo
493-2259
493-2259: BU118
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito