HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)153-7865: 1.000 mm
HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm
153-7865: 1.000 mm

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 153-7865

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 39.4 in
Larghezza: 1000 mm
Peso: 172.4 lb
Peso: 78.19 kg
Raggio della punta: 481 mm
Capacità: 3.6 ft³
Raggio della punta: 18.9 in
Capacità: 101.9 l
Rated Capacity (m3): 101.9
Rated Capacity (yd3): 3.6
Spessore del tagliente base: 0.6 in
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Spessore del tagliente base: 16 mm
Width (in): 39.4
Width (mm): 1000
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 153-7865

MINIESCAVATORE IDRAULICO

302.2D 302.7D 302.4D 302.5 302.5C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito