HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori176-8466: Spessore in acciaio di 0,5 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori176-8466: Spessore in acciaio di 0,5 mm
176-8466: Spessore in acciaio di 0,5 mm

SPESSORE Cat® (GRUPPO BRACCIO)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
176-8466: Spessore in acciaio di 0,5 mm
176-8466: Spessore in acciaio di 0,5 mm

SPESSORE Cat® (GRUPPO BRACCIO)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 176-8466

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 100,0
Diametro esterno (pollici): 3,94
Diametro interno (mm): 51,0
Diametro interno (pollici): 2,01
Spessore (mm): 0,5
Spessore (pollici): 0,02
Peso (kg): 0,02
Peso (lb): 0,05
Descrizione materiale: ACCIAIO
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 176-8466

MINIESCAVATORE IDRAULICO

301.8 305 301.9 302CR 305.5E2 CR 306 305.5 CR 304SR 305C CR 305D CR 305.5E2 303 SR 301.6 305.5D 301.5 305.5E 301.7CR 305E 305 CR 304C CR 305E2 305E2 CR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito