HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre irregolari197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre irregolari197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm

Piastra di fissaggio in acciaio silenziatore scarico Cat® spessore 6 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm
197-4835: Piastra di fissaggio silenziatore scarico spessore 6 mm

Piastra di fissaggio in acciaio silenziatore scarico Cat® spessore 6 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 197-4835

Unità di misura

USAMetrico
Diametro (mm): 29,1
Diametro interno (pollici): 5,04
Diametro interno (mm): 128,0
Larghezza (mm): 152,0
Lunghezza (pollici): 5,98
Dimensioni foro (mm): 9 (6X)
Lunghezza (mm): 152,0
Materiale: Acciaio
Spessore (pollici): 0,24
Larghezza (pollici): 5,98
Spessore (mm): 6,0
Peso (kg): 0,01
Dimensioni foro (pollici): 0,35 (6X)
Peso (lb): 0,01
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 197-4835

DUMPER ARTICOLATO

730C2 730 740 740C 730C 735 OEM 740B 745C 735C 725C 735B 725 725C2 735

DUMPER CON ESTRATTORE

730C2 EJ 740 730 730C 740B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito