Home208-9280: BOLT-FLANGE
Home208-9280: BOLT-FLANGE
208-9280: BOLT-FLANGE

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
208-9280: BOLT-FLANGE
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 208-9280

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 208-9280

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 0.63
Bolt Length (mm): 16,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Materiale: Acciaio bassolegato,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 208-9280

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito