Acasă208-9280: BOLT-FLANGE
Acasă208-9280: BOLT-FLANGE
208-9280: BOLT-FLANGE

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt
208-9280: BOLT-FLANGE
Contact your dealer for replacement options.

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 0,63
Bolt Length (mm): 16
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Oțel slab Aliat,Oțel carbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 0,63
Bolt Length (mm): 16
Bolt Type: Hex Flange Head
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 208-9280
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 208-9280

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 208-9280

Unități de măsură

SUAMetric
Bolt Length (in): 0,63
Bolt Length (mm): 16
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Oțel slab Aliat,Oțel carbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 208-9280

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert