Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm

Cat® 50mm Inner Diameter Engine Air Lines Hose for Distribute filtered air from the Air cleaner to the Turbocharger

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm
239-6666: Tubazione aria motore con diametro interno di 50 mm

Cat® 50mm Inner Diameter Engine Air Lines Hose for Distribute filtered air from the Air cleaner to the Turbocharger

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 239-6666

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Tubo flessibile refrigerante,Gomma sintetica
Diametro interno (mm): 50,0
Pressione di lavoro (kPa): 172,37
Pressione di lavoro (psi): 25,0
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a 125 °C
Applicazione: SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE - RADIATORE
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 239-6666

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

365C L

ESCAVATORE

365C L 365C L MH 365C 374D L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito