HomeAttrezzatureTrivelle275-1001: A68 5 tonnellate
HomeAttrezzatureTrivelle275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate
275-1001: A68 5 tonnellate

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 275-1001

Unità di misura

USAMetrico
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima: 5034.6 lb/ft
Coppia albero di trasmissione alla pressione massima: 6826 N·m
di trasmissione: Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio: Miniescavatore da 5 tonnellate con attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto: XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale: 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale: 207-290 bar (3002-4206 psi)
Larghezza totale - Con staffa: 11.4 in
Larghezza totale - Con staffa: 289 mm
Lunghezza totale - Con staffa: 14.2 in
Lunghezza totale - Con staffa: 361 mm
Altezza totale: 916 mm
Altezza totale: 36.1 in
Diametro scatola: 280 mm
Diametro scatola: 11 in
Torque (lb.ft): 5040
Torque (N·m): 6830
Intervallo rotazione (avanti/indietro): 60 gradi
Gamma di rotazione (S/D): 76 gradi
Peso: 233.7 lb
Peso: 106 kg
Cilindrata del motore: 2.67 in³
Cilindrata del motore: 44 cm³
Velocità della punta al flusso massimo: 81 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico: 51 mm
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico: 2 in
Mounting Bracket Design: Mini Excavator
Machine Type: Escavatori,Miniescavatori
undefined: 102-1.219 mm (4-48")
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 275-1001

ATTREZZATURA

A26B A68

MINIESCAVATORE IDRAULICO

305E 305.5E2 CR 305E2 CR 305.5E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito