HomeApparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
Home
Apparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm

Ingranaggio planetario Cat® (riduttore finale)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm
290-4140: Ingranaggio planetario in acciaio trasmissione da 190,27 mm

Ingranaggio planetario Cat® (riduttore finale)

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 290-4140
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 290-4140

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 320,75
Diametro interno (mm): 180,8
Larghezza (mm): 145
Diametro esterno (pollici): 12,627
Diametro interno (pollici): 7,118
Larghezza (pollici): 5,708
Diametro (pollici): 12,6,12,6
Diametro (mm): 320,320
Material: Low Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 290-4140

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793D 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto