Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home298-6864: PULEGGIA
Home298-6864: PULEGGIA
298-6864: PULEGGIA

Cat® Sheave (Auxiliary Hydraulic Lines Group)

Marchio: Cat

fallback-image
298-6864: PULEGGIA

Cat® Sheave (Auxiliary Hydraulic Lines Group)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 298-6864

Unità di misura

USAMetrico
Length (mm): 80,95
Length (in): 3,19
Outer Diameter (mm): 228,6
Outer Diameter (in): 9,0
Bore Diameter (mm): 51,08
Bore Diameter (in): 2,01
Grove Diameter (mm): 190,5
Grove Diameter (in): 7,5
Material: Plastic,Plastic Plastic
Weight (kg): 3,18
Weight (lb): 7,01
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 298-6864

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TL1255C TL1055C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito