HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 312-0123

Le benne per uso generale Cat® sono state progettate per ottimizzare le prestazioni delle pale gommate compatte Cat per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 312-0123

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2035.5 mm
Larghezza: 80.1 in
Peso: 864 lb
Peso: 391.9 kg
Altezza: 36.2 in
Altezza: 920 mm
Lunghezza: 39 in
Lunghezza: 990 mm
Capacità: 1.3 yd³
Capacità: 1 m³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.3
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Width (in): 80.1
Width (mm): 2035.4
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 312-0123

PALA GOMMATA COMPATTA

908M 906M 907M 907H 907H2

PALA GOMMATA

907K 908 906

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito