HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA
312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA

Kit pompa dell'olio motore esterna

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA
312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA
312-7758: KIT INSTALLAZIONE POMPA OLIO ESTERNA

Kit pompa dell'olio motore esterna

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mm
6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mmQuantità: 1
6V-5066: Anello di tenuta 70A EPDM da 5,33 x 85,09 mm
6V-5066: Anello di tenuta 70A EPDM da 5,33 x 85,09 mmQuantità: 3
4N-1320: Guarnizione quadrata spessa 0,79 mm
4N-1320: Guarnizione quadrata spessa 0,79 mmQuantità: 2
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mm
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mmQuantità: 1
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 1
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 1
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 1
111-1349: Guarnizione del coperchio della valvola spessa 0,8 mm
111-1349: Guarnizione del coperchio della valvola spessa 0,8 mmQuantità: 1
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 1
109-2332: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione-anello di tenuta
109-2332: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione-anello di tenutaQuantità: 4
7N-4932: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mm
7N-4932: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mmQuantità: 1
298-6387: Anello di tenuta 3,53 x 164,69 mm FKM 75A
298-6387: Anello di tenuta 3,53 x 164,69 mm FKM 75AQuantità: 1
259-4600: Anello di tenuta 5,33 x 85,09 mm 75A FKM
259-4600: Anello di tenuta 5,33 x 85,09 mm 75A FKMQuantità: 1
7N-5057: Guarnizione della pompa dell'olio motore spessa 0,8 mm
7N-5057: Guarnizione della pompa dell'olio motore spessa 0,8 mmQuantità: 1
6V-3908: O-ring 5,33 x 100,97mm 75A FKM
6V-3908: O-ring 5,33 x 100,97mm 75A FKMQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 17 di 17
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 312-7758
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 312-7758

GENERATORE

SR4B

GRUPPO ELETTROGENO

3512B

MODULO DI POTENZA

PM3512

DUMPER

793C

ESCAVATORE

225D

MOTORE MARINO

3512B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito