Home313-2650: PUMP GP-WATE
Home313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE

Water Pump

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
313-2650: PUMP GP-WATE
313-2650: PUMP GP-WATE
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Water Pump

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 313-2650


A water pump protects an engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat® Water Pumps are a smart choice when repairing or rebuilding your Cat engine. Our water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features improved oil and coolant seals to help provide longer life. Every Cat Water Pump is tested to precise Caterpillar standards to ensure reliability. They provide immediate, off-the-shelf availability and carry a full 12-month warranty. You’ll get the best wear life, fuel economy and overall performance, regardless of the equipment it’s powering or the conditions it has to endure.

  • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals.
  • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers.
  • Our off-the-shelf availability minimizes downtime and gets you up and running fast.
  • No one knows Cat Power Systems better than Caterpillar.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 313-2650

Unità di misura

USAMetrico
Width (mm): 419,1
Height (mm): 317,5
Length (in): 19,5
Length (mm): 495,3
Height (in): 12,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 313-2650

MARINO AUSILIARIO

3516C

GRUPPO ELETTROGENO

3516C

MOTORE LOCOMOTIVA

3516C 3516B

DUMPER

793B 793C

MOTORE A PETROLIO

3516C 3512C

MOTORE MARINO

3516B 3516C 3516

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito