HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliTubi flessibili a lunghezza fissa337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm

Tubo Cat® a gobba lunga da 183 mm per la carica dell'aria

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm
337-5340: tubo gobbo con diametro interno di 127 mm

Tubo Cat® a gobba lunga da 183 mm per la carica dell'aria

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 337-5340

_Discriminatori:_
Un tubo flessibile curvato è anche noto come connettore curvato utilizzato per collegare due componenti di un sistema di aspirazione dell'aria. Viene utilizzato principalmente per collegare il tubo o il tubo di aspirazione dell'aria al collettore di aspirazione o ad altri componenti del motore. È progettato per consentire al tubo flessibile di flettersi e adattarsi al movimento e alle vibrazioni del motore, mantenendo un collegamento sicuro. È progettato per fornire un collegamento stretto e senza perdite tra i componenti della presa d'aria.

_Espressamente:_
• Resiste a temperature da -55°C a +260°C.
• Resistenza a diversi intervalli di pressione.
• Progettato per essere resistente all'usura e al degrado.

_IMMATRICOLAZIONE:_
Un tubo a gobba garantisce il trasferimento efficiente di aria pulita per la combustione e assicura il funzionamento ottimale del motore.

Visualizza di più
Avvertenza sui prodotti del gruppo tubi flessibili Cat®
La scelta impropria delle combinazioni di tubo e raccordo invaliderà le garanzie e potrebbe causare gravi lesioni personali o morte, danni materiali o guasti ai componenti e al sistema della macchina.
Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 337-5340
Materiale: GOMMA DI SILICONE
Diametro interno (mm): 127,0
Temperatura di funzionamento: da -55 °C a 260 °C
Applicazione: COLLEGAMENTO SUL SISTEMA MOTORE
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 337-5340

GRUPPO ELETTROGENO

C32B C32 GEN SET DE1500 DE1400 D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 XQP1100 D1500 C32 GENSET D800

MOTORE

C175-20

MOTORE INDUSTRIALE

C32 C15 C27 C18

MOTORE LOCOMOTIVA

C32 C27

DUMPER

797F

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E70

DUMPER A TELAIO RIGIDO

798 AC

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 DE800S

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito