Home371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
Home371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")
371-2376: Rebbio per forche per pallet da 1524 mm (60")

I rebbi extra della forca aggiungono versatilità ai portaforche di pallet per muovere un'ampia varietà di materiali pallettizzati nei cantieri edili.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 371-2376

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza rebbi della forca (mm): 1.524,0
Altezza rebbio forcella (pollici): 29,8
Lunghezza rebbio forcella (pollici): 60,0
Spessore rebbio forca (mm): 60,0
Altezza rebbio della forcella (mm): 758,0
Peso rebbi della forcella (kg): 157,9
Larghezza rebbi della forcella (pollici): 5,9
Lunghezza totale (mm): 1.625,0
Larghezza dei rebbi della forcella (mm): 150,0
Tipo di macchina: Pale gommate di piccole dimensioni
Peso rebbio forca (lb): 348,1
Numero di rebbi: 1,0
Spessore rebbio della forcella (pollici): 2,4
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 371-2376

PALA GOMMATA

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito