Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria380-8939: Filtro dell'aria del motore
HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria380-8939: Filtro dell'aria del motore
380-8939: Filtro dell'aria del motore

Cat® Dual Element Engine Air Cleaner is used to effectively filter and purify the air entering an engine, thereby protecting the engine from contaminants

Marchio: Cat

fallback-image
380-8939: Filtro dell'aria del motore

Cat® Dual Element Engine Air Cleaner is used to effectively filter and purify the air entering an engine, thereby protecting the engine from contaminants

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 380-8939

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio al carbonio
Height (in): 19,0
Outlet Size (in): 6
Height (mm): 482,6
Width (in): 14,882
Length (mm): 656,9
Mounting: Special
Width (mm): 378,0
Type: Round
Length (in): 25,862
Outlet Size (mm): 152.4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 380-8939

MOTORGRADER

16M 24M 14M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito