HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)388-9661: 1.000 mm
HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm
388-9661: 1.000 mm

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 388-9661

Le benne di livellamento per mini escavatori Cat® sono progettate per garantire prestazioni di livellamento, scavo di canali, sterro su scarpate e lavori di finitura ottimali in aggiunta alla possibilità di annidamento di benne aggiuntive per agevolare le operazioni di trasporto.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 388-9661

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 39.4 in
Larghezza: 1000 mm
Capacità: 3.1 ft³
Capacità: 88.1 l
Peso: 128.3 lb
Peso: 58.2 kg
Spessore del tagliente base: 0.6 in
Spessore del tagliente base: 16 mm
Raggio della punta: 449.7 mm
Raggio della punta: 17.7 in
Rated Capacity (m3): 88.1
Rated Capacity (yd3): 3.11
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Width (in): 39.4
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 388-9661

MINIESCAVATORE IDRAULICO

301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6C 301.7D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito