HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato
388-9668: 1.200 mm, attacco imperniato

Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 388-9668

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 1200 mm
Larghezza: 47.2 in
Capacità: 14.6 ft³
Capacità: 413 l
Peso: 632.7 lb
Peso: 287 kg
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Spessore del tagliente imbullonato: 12.7 mm
Spessore del tagliente imbullonato: 0.5 in
Rated Capacity (m3): 413
Rated Capacity (yd3): 14.6
Raggio della punta: 860 mm
Raggio della punta: 33.9 in
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Width (in): 47
Width (mm): 1200
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 388-9668

TERNA

416E 428F 416F 422F 432E 444F 420E 432F 434E 422E 434F 444E 428E 420F 430E 430F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito