Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioViti prigioniere393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioViti prigioniere393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16

Il prigioniero Taperlock per alta temperatura Cat® filettatura 0,375-16 per collettore di scarico garantisce un fissaggio sicuro in condizioni di calore estremo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16

Il prigioniero Taperlock per alta temperatura Cat® filettatura 0,375-16 per collettore di scarico garantisce un fissaggio sicuro in condizioni di calore estremo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 393-5115

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di perno: Prigionieri totalmente filettati
Materiale: ACCIAIO INOSSIDABILE
Lunghezza totale (pollici): 2,36
Dimensioni filettatura del perno (pollici): 3/8-16
Descrizione materiale: Inconel 718 superlega Ni-Cr (per alte temperature)
Funzione di blocco: Dimensioni e tolleranze per prigionieri con filettatura diritta, Taperlock e a interferenza. Sono contemplate filettature metriche da M5 a M64 e filettature in pollici unificate da � a 1� pollice.
Liv: Plain finish
Dimensioni filettatura (mm): 0,375
Filettatura foro catena: 16,0
Rivestimento: Finitura liscia
Lunghezza totale (mm): 60,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 393-5115

MOTORE - MACCHINA

C27

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6310 MD6250

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

C27 C32

MOTORE INDUSTRIALE

C32 C32B

ESCAVATORE IDRAULICO

6015B 6040 FS 6020 6015 6040 6020B 6030

TRATTORE

776C

DUMPER DA CAVA

777E

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 DE800S POWER SYS

GENERATORE

SR5 SR4B

GRUPPO ELETTROGENO

C27 DE1000S C32 D1500 C32B C32 GEN SET D1000 C32 GENSET D800

MOTORE

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B

MODULO DI POTENZA

C32

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10 D11 D11T D6T

DUMPER

775F 773G LRC 775G OEM 773F 775G LRC 773G OEM 777C 777B 785C 777D 785D 777G 777F

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E70 CX35-P800

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777E 777 775 773 D10R

DOZER GOMMATO

844 854K 854 844H 844K

ESCAVATORE

M325C

PALA GOMMATA

993K 992K 990K 990H 990 993 992

MOTORGRADER

24

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

LD350

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito