HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi3S-8571: Raccordo riutilizzabile
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi3S-8571: Raccordo riutilizzabile
3S-8571: Raccordo riutilizzabile

Raccordo riutilizzabile a spirale Cat® - 60 gradi, codice 61

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3S-8571: Raccordo riutilizzabile
3S-8571: Raccordo riutilizzabile

Raccordo riutilizzabile a spirale Cat® - 60 gradi, codice 61

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3S-8571

Unità di misura

USAMetrico
Connettore: Riutilizzabile
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: 60 gradi
Tipo di connettore: -20 CODICE 61 FLANGIA
Lunghezza caduta (mm): 43,0
Lunghezza caduta (pollici): 1,69
Lunghezza (mm): 139,0
Lunghezza (pollici): 5,47
Fattore di esclusione (mm): 79,0
Fattore di esclusione (pollici): 3,11
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 31,8
Dimensioni tubo flessibile consigliate (pollici): 1,25
Compatibile con: SAE 100R12
Tipo di tenuta: NBR 4J-0522, FKM 190-7673
Descrizione: Raccordo riutilizzabile 20XT3ES-R
Applicazioni: Raccordo riutilizzabile per impiego con tubazione idraulica. Per saperne di più rivolgersi al concessionario locale CAT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3S-8571

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD30 AD45 AD40

PALA CINGOLATA

955H

TRATTORE GOMMATO

666 633C 657B 623B 651B 641B

TRATTORE

772 772B

VERRICELLO

57H

RIPPER

10 7 8D

TRATTORE CINGOLATO

D9H D7H D7R II D8K D10

DUMPER

773 773B

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300 R1600 R1700 II R1600G

BULLDOZER

8S 10C 10S 7S 10U 7SU 955 7S LGP

DOZER GOMMATO

834

ESCAVATORE

235

PALA GOMMATA

980G II 992B 980C 992C 980F 988 980H 980G 992

COMANDO IDRAULICO

183B 193

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito