Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreGiunti e alberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giunti450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
HomeApparato propulsoreGiunti e alberi di trasmissioneAltri componenti albero di trasmissione e giunti450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo

Cuscinetto con crociera Cat® utilizzato nei giunti universali per la rotazione dell'albero

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo
450-4808: Crociera cuscinetto da 134,92 mm con raccordo

Cuscinetto con crociera Cat® utilizzato nei giunti universali per la rotazione dell'albero

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 450-4808

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 134,92
Larghezza (mm): 133,0
Altezza (mm): 59,5
Lunghezza (pollici): 5,311
Larghezza (pollici): 5,236
Altezza (pollici): 2,3425
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 450-4808

PALA GOMMATA

950GC 950 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito