Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home456-8958: Sensore di velocit volano
Home456-8958: Sensore di velocit volano
456-8958: Sensore di velocit volano

Sensore di velocità alloggiamento volano Cat® Fondamentale per rilevare posizione e velocità, garantendo il controllo del motore e il funzionamento regolare

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
456-8958: Sensore di velocit  volano
456-8958: Sensore di velocit  volano
456-8958: Sensore di velocit  volano
456-8958: Sensore di velocit  volano
456-8958: Sensore di velocit volano

Sensore di velocità alloggiamento volano Cat® Fondamentale per rilevare posizione e velocità, garantendo il controllo del motore e il funzionamento regolare

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 456-8958

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (mm): 24,0
Altezza (pollici): 0,94
Larghezza (mm): 34,0
Lunghezza (pollici): 2,31
Larghezza (pollici): 1,34
Lunghezza (mm): 58,7
Material: Plastic Plastic,Corrosion Preventative Fluid
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 456-8958

GRUPPO ELETTROGENO

C2.2

MOTORE INDUSTRIALE

C1.7 C2.2

MINIPALA GOMMATA SSL

232D3 226D 226D3 232D

PALA CINGOLATA COMPATTA

249D 239D 249D3 239D3

MODULO DI POTENZA

XQ35

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito