HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA
460-2343: DADO-ESAGONALE A CORONA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 460-2343

Unità di misura

USAMetrico
Thickness (mm): 89,1
Thickness (in): 3,508
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 2-8
Materiale: Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.138
Thread Size (mm): 3.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3.500x4
Drive (in): 5.374
Coating: Zinc
Drive (mm): 136,5
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 460-2343

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito