HomeAttrezzatureAttacchi485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
HomeAttrezzatureAttacchi485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate
485-5300: Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 485-5300

Gli attacchi rapidi Dual Lock™ Cat® consentono di cambiare rapidamente l'attrezzatura, migliorando la produzione in generale e aumentando la versatilità della macchina.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 485-5300

Unità di misura

USAMetrico
Peso: 90.4 lb
Peso: 41 kg
Machine Class: 3-4 Ton
Larghezza: 252 mm
Larghezza: 9.9 in
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Lunghezza: 16.7 in
Lunghezza: 423 mm
Pins Included: Yes
Altezza totale: 10.5 in
Altezza totale: 266 mm
Diametro perno: 1.6 in
Diametro perno: 40 mm
Classe della macchina: Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto: Installazione in fabbriche dedicate
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 485-5300

MINIESCAVATORE IDRAULICO

304 304E2 CR 303E CR 303.5E2 CR 304E2 303.5E2 304.5E2 303.5E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito