Home494-5916: Bullone a testa esagonale
Home494-5916: Bullone a testa esagonale
494-5916: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
494-5916: Bullone a testa esagonale
494-5916: Bullone a testa esagonale
494-5916: Bullone a testa esagonale
494-5916: Bullone a testa esagonale
494-5916: Bullone a testa esagonale
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 494-5916

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M5x0.8
Bolt Length (in): 0.472
Lunghezza bullone (mm): 12,0
Altezza testa (mm): 3,5
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Guida (mm): 8,0
Grip Length (in): 0,094
Lunghezza presa (mm): 2,4
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio,Liquido di rivestimento
Thread: Coarse
Descrizione materiale: ISO 898-1 Classe 8.8 Contrassegno testa - 8.8 (massima resistenza a trazione di 800 MPa)
Thread Size (in - TPI) (in): M5-0.8
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 494-5916

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito