Ana sayfa494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
Ana sayfa494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Ürün Resimleri
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
494-5916: ALYAN ANAHTARI VİDASI
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
494-5916 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
494-5916 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Bolt Length (in): 0,472
Bolt Length (mm): 12
Head Height (mm): 3,5
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Drive (mm): 8
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,4
Malzeme: Alaşımlı Çinko,ÇELİK,Kaplama Sıvısı,Karbon Çelik
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M5-0.8
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
494-5916 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin