HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
498-0038: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 498-0038

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2549 mm
Larghezza: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
Peso: 2041.5 lb
Peso: 926 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Altezza: 58.5 in
Altezza: 1486 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Lunghezza: 63.1 in
Lunghezza: 1602 mm
Capacità: 4.6 yd³
Capacità: 3.5 m³
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Spessore del tagliente: 0.7 in
Spessore del tagliente: 19 mm
Tipo di interfaccia: Attacco ISO
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 914,910,920
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 498-0038

PALA GOMMATA COMPATTA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito