HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
498-0039: 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 498-0039

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2549 mm
Larghezza: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
Peso: 2067.9 lb
Peso: 938 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Altezza: 58.5 in
Altezza: 1486 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Lunghezza: 65.5 in
Lunghezza: 1663 mm
Capacità: 4.6 yd³
Capacità: 3.5 m³
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Spessore del tagliente: 0.7 in
Spessore del tagliente: 19 mm
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Interface Type: Pin On
Compatibility: 914,910,920
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 498-0039

PALA GOMMATA COMPATTA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Verifica prezzo
479-8091
479-8091: 3,66 m (12 ft)
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito