Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页工装铲斗 - 紧凑型轮式装载机498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
首页工装铲斗 - 紧凑型轮式装载机498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。

品牌: Cat

产品图像
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
498-0039: 3.5 m3(4.6 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
498-0039 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 498-0039 的技术规格

计量单位

美制公制
宽度: 2549 mm
宽度: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
重量: 2067.9 lb
重量: 938 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
高度: 1486 mm
高度: 58.5 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
长度: 1663 mm
长度: 65.5 in
容量: 4.6 yd³
容量: 3.5 m³
底刃厚度: 0.7 in
底刃厚度: 19 mm
铲刃厚度: 19 mm
铲刃厚度: 0.7 in
接口类型: 销接式
undefined: 销接式
Machine Type: 910,914,920
undefined: 螺栓固定式铲刃
查看更多
零件号 498-0039 的兼容型号

紧凑型轮式装载机

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

查看更多
相关零件
479-8091: 3.66 m(12 ft)
479-8091: 3.66 m(12 ft)

独特的设计,可有效去除积雪,最大限度减少操作次数及除雪盐结块。

查看价格
479-8091
479-8091: 3.66 m(12 ft)
查看价格