HomeAttrezzatureForche521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
HomeAttrezzatureForche521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™

Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™
521-9400: 1.524 mm (60 pollici), attacco Fusion™

Ideale per impilare, trasportare e smistare cumuli di legname.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 521-9400

Le semiforche per segheria Cat® per pale gommate piccole sono progettate per eseguire efficientemente operazioni di carico e scarico dai dumper, smistamento di materiali per pali e pavimentazione, alimentazione delle segherie e movimentazione di altro materiale lungo o ingombrante.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 521-9400

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 84 in
Larghezza: 2134 mm
Max Clamp Opening (mm): 2510
Max Clamp Opening (in): 99
Spaziatura rebbi - Larghezza massima: 2086 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza massima: 82.1 in
Width Over Tines (mm): 1524
Width Over Tines (in): 60
Spaziatura rebbi - Larghezza minima: 1547 mm
Spaziatura rebbi - Larghezza minima: 60.9 in
Interface Type: Fusion™
Lunghezza della forca: 60 in
Lunghezza della forca: 1524 mm
Larghezza rebbio: 6 in
Larghezza rebbio: 152 mm
Apertura morsetto massima: 98.8 in
Apertura morsetto massima: 2510 mm
Apertura morsetto minima: 6 in
Apertura morsetto minima: 152 mm
Peso: 4627.5 lb
Peso: 2099 kg
Tipo di interfaccia: Attacco Fusion™
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 521-9400

FORCA-TRONCHI

FORK

PALA GOMMATA

938K 926M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito