HomeAttrezzatureSeghe529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
Home529-5880: SW345, 80 mm (3 in)

Parti di ricambio correlate

219-7706: A41, attacco minipala gommata

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits

Full Set of replacement bits for SSL Cold Planers.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

426-6548: 2.036 mm (80 in), tagliente imbullonato

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

481-3668: 2,4 m (8 ft)

Design robusto per smuovere la neve con la massima efficienza e potenza.

489-2200: MB250

Utilizzo di una pala coclea e dello sportello dello scivolo a comando idraulico per miscelare in un'ampia gamma di applicazioni.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito