หน้าแรกเอกสารแนบเลื่อย529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
หน้าแรก
เอกสารแนบเลื่อย
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)
529-5880: SW345, 80 mm (3 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Maximum Cutting Depth: 450 mm
Maximum Cutting Depth: 17.7 in
Wheel Width: 80 mm
Wheel Width: 3.1 in
Weight: 2482.4 lb
Weight: 1126 kg
Overall Width: 65.2 in
Overall Width: 1655 mm
Overall Height: 1455 mm
Overall Height: 57.3 in
Length: 2165 mm
Length: 85.2 in
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 230-280 bar (3300-4000 psi)
Motor Displacement: 85.7 in³/rev
Motor Displacement: 1404 cm³/rev
Wheel Torque at Maximum Pressure: 6244 N·m
Wheel Torque at Maximum Pressure: 4605.3 lb/ft
Wheel Speed at Maximum Flow: 89 RPM
Bit Speed at Maximum Flow: 349 m/min
Bit Speed at Maximum Flow: 1145 ft/min
Conical Bits - Per Wheel: 64
Standard Bit Type: Concrete
Optional Bit Type: All Purpose
Side Shift Travel: 550 mm
Side Shift Travel: 21.7 in
Trench Cleaning Device: No
Drive Method: Direct Drive
Interface Type: Skid Steer Coupler
Max Depth of Cut: < 20 in |< 508 mm
Required Hydraulic Flow Range: 125 L/min (33 gpm)
หน่วยวัดUSเมตริก
Maximum Cutting Depth: 450 mm
Maximum Cutting Depth: 17.7 in
Wheel Width: 80 mm
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
อุปกรณ์พิเศษ
SW345
แสดงเพิ่มเติม
อุปกรณ์พิเศษ
SW345
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
489-2200
489-2200: MB250
ตรวจสอบราคา
222-7571-A
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ