HomeAttrezzatureMartelliMartelli532-9104: B4
HomeAttrezzatureMartelliMartelli532-9104: B4
532-9104: B4

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4
532-9104: B4

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 532-9104

I martelli Cat® per le minipale gommate SSL, le pale cingolate compatte, i miniescavatori e le terne sono attrezzature per frantumazione a elevate prestazioni progettate per la massima efficienza in impieghi nei settori delle demolizioni, dell'edilizia e della manutenzione stradale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 532-9104

Unità di misura

USAMetrico
Peso operativo - Con attrezzo: 159 kg
Peso operativo - Con attrezzo: 350.5 lb
Model/Style: B4 Top Mount
Classe energetica: 370 J
Classe energetica: 272.9 ft·lbf
Energy Class (J): 370
Energy Class (ft.lbf): 272.9
Classe della macchina: Miniescavatori da 2-5 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299
Mounting Hole Pattern Size: SM-MD
Diametro albero attrezzo: 2.1 in
Diametro albero attrezzo: 53 mm
Frequenza d'impatto: 600-1.100 bpm
Pressione di funzionamento minima: 10286 kPa
Pressione di funzionamento minima: 1491.9 psi
Peso per il supporto minimo: 5599.7 lb
Peso per il supporto minimo: 2540 kg
Flusso idraulico ottimale: 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Larghezza totale: 11.8 in
Larghezza totale: 300 mm
Lunghezza totale: 13.4 in
Lunghezza totale: 340 mm
Altezza totale: 1190 mm
Altezza totale: 46.9 in
Altezza - Senza attrezzo: 830 mm
Altezza - Senza attrezzo: 32.7 in
Livello di rumorosità: 128 dB
Dimensioni staffa di montaggio: Piccole/medie dimensioni
Machine Type: Escavatori,Minipale gommate SSL,Pale cingolate compatte
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 532-9104

COSTRUIRE

B4

MINIESCAVATORE IDRAULICO

305 CR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito